Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 3
HELP_VARIABLE
Company
Tellurerota
Description
SRFP/SL - Thermoplastic rubber wheels, polypropylene centre, swivel bolt hole bracket type "SL"
Bill of material
716101
COD
Code
D
Wheel diameter
mm
F
Wheel width
mm
FX
Wheel width
30.0 mm
H
Overall height
mm
G
Plate diameter
63 mm
C
Bolt hole diameter
12 mm
EE
Hole width
9 mm
E
Offset
mm
LC
Load capacity
daN
W
Weight
kg
INFO
Technical description
Technical description
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)