Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Tellurerota
Description
SRP/EE HD - Roues monolithiques en polyamide 6, montures pivotantes type "EE HD"
Nomenclature
688307
COD
Code
688307
D
Diametre roue
250 mm
F
Largeur de la roue
60 mm
H
Hauteur totale
320 mm
AXB
Dimensions extérieures de la platine
175x140 mm
AAXBB
Distance entre axes
140x105 mm
EE
Diamètre des trous
14 mm
E
Déport
74 mm
LC
Capacité de charge
1200 daN
W
Poids
7.99 kg
INFO
Charactéristiques techniques
Charactéristiques techniques
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés