Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 4
HELP_VARIABLE
Company
Tellurerota
Description
SRP/EEG EHD - "TR" polyurethane wheels, swivel top plate bracket type "EEG EHD"
Bill of material
648067
COD
Code
D
Wheel diameter
mm
F
Wheel width
mm
H
Overall height
mm
AXB
Top plate outer dimensions
250x200 mm
AAXBB
Hole spacing
210x160 mm
EE
Hole width
19 mm
E
Offset
mm
LC
Load capacity - 4 km/h
daN
LC1
Load capacity - 6 km/h
daN
W
Weight
kg
INFO
Technical description
Technical description
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型