Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 5
HELP_VARIABLE
Empresa
Tellurerota
Descripción
SRP/EEG HD - Ruedas de poliuretano "TR", soporte giratorio tipo "EEG HD"
Lista de materiales
648074
COD
Código
D
Diametro rueda
mm
F
Ancho bandaje
50+50 mm
H
Altura total
mm
AXB
Dimensiones platina
mm
AAXBB
Distancia entre agujeros
mm
EE
Diámetro agujeros
mm
E
Excentricidad
mm
LC
Capacidad de carga - 4 km/h
daN
LC1
Capacidad de carga - 6 km/h
daN
W
Peso
kg
INFO
Descripción técnica
Descripción técnica
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD