Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Tellurerota
Descripción
SRP/EES MHD FR - “TR-ROLL” polyurethane wheels cast iron centre, swivel top plate electrowelded sprung-loaded bracket type EES MHD with adjustable front brake
Lista de materiales
626006
COD
Código
626006
D
Diametro rueda
200 mm
F
Ancho bandaje
50 mm
H
Altura total
268 mm
AXB
Dimensiones platina
135x110 mm
AAXBB
Distancia entre agujeros
105x80 mm
EE
Diámetro agujeros
11 mm
E
Excentricidad
100 mm
O
Radio de giro freno
265 mm
LCMAX
Capacidad de carga maxima
400 daN
LCMIN
Capacidad de carga mínima
50 daN
H1
Suspensión máxima de muelles
25 mm
LC1
Capacidad de carga 4 km/h
800 daN
LC2
Capacidad de carga 6 km/h
800 daN
LC3
Capacidad de carga 10 km/h
640 daN
LC4
Capacidad de carga 16 km/h
480 daN
W
Peso
10.33 kg
INFO
Descripción técnica
Descripción técnica
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD