Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Tellurerota
Description
SRP/EES MHD FR - “TR” polyurethane wheels, cast iron centre, swivel top plate electrowelded sprung-loaded bracket type EES MHD with adjustable front brake
Nomenclature
649504
COD
Code
D
Diametre roue
mm
F
Largeur de la roue
50 mm
H
Hauteur totale
mm
AXB
Dimensions extérieures de la platine
135x110 mm
AAXBB
Distance entre axes
105x80 mm
EE
Diamètre des trous
11 mm
E
Déport
100 mm
O
Rayon d'encombrement
mm
LCMAX
Capacité de charge maximale
400 daN
LCMIN
Capacité de charge minimale
50 daN
H1
Suspension maximale du ressort
25 daN
LC1
Capacité de charge 4 km/h
daN
LC2
Capacité de charge 6 km/h
daN
LC3
Capacité de charge 10 km/h
daN
LC4
Capacité de charge 16 km/h
daN
W
Poids
kg
INFO
Charactéristiques techniques
Charactéristiques techniques
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés