Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Tellurerota
Beschreibung
SRP/EES MHD - Thick “TR” polyurethane wheels with ergonomic round profile, aluminium centre, swivel top plate electrowelded sprung-loaded bracket type EES MHD
Stückliste
657904
COD
Code
D
Raddurchmesser
mm
F
Radbreite
50 mm
H
Bauhohe
mm
AXB
Platten-Aussemmasse
135x110 mm
AAXBB
Schraublochentfernung
105x80 mm
EE
Schraublochabmessung
11 mm
E
Ausladung
100 mm
LCMAX
Maximale Belastungsfähigkeit
400 daN
LCMIN
Minimale Belastungsfähigkeit
50 daN
H1
Maximale Federung
25 mm
LC1
Belastungsfähigkeit 4 km/h
daN
LC2
Belastungsfähigkeit 6 km/h
daN
LC3
Belastungsfähigkeit 10 km/h
daN
W
Gewicht
kg
INFO
Technische Beschreibung
Technische Beschreibung
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen