Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 2
HELP_VARIABLE
Empresa
Tellurerota
Descripción
SRP/EES MHD - Thick “TR” polyurethane wheels with ergonomic round profile, aluminium centre, swivel top plate electrowelded sprung-loaded bracket type EES MHD
Lista de materiales
657904
COD
Código
D
Diametro rueda
mm
F
Ancho bandaje
50 mm
H
Altura total
mm
AXB
Dimensiones platina
135x110 mm
AAXBB
Distancia entre agujeros
105x80 mm
EE
Diámetro agujeros
11 mm
E
Excentricidad
100 mm
LCMAX
Capacidad de carga maxima
400 daN
LCMIN
Capacidad de carga mínima
50 daN
H1
Suspensión máxima de muelles
25 mm
LC1
Capacidad de carga 4 km/h
daN
LC2
Capacidad de carga 6 km/h
daN
LC3
Capacidad de carga 10 km/h
daN
W
Peso
kg
INFO
Descripción técnica
Descripción técnica
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD