Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
Tellurerota
Description
SRP/EES MHD - Thick “TR” polyurethane wheels with ergonomic round profile, aluminium centre, swivel top plate electrowelded sprung-loaded bracket type EES MHD
Bill of material
657904
COD
Code
D
Wheel diameter
mm
F
Wheel width
50 mm
H
Overall height
mm
AXB
Top plate outer dimensions
135x110 mm
AAXBB
Hole spacing
105x80 mm
EE
Hole width
11 mm
E
Offset
100 mm
LCMAX
Maximum load capacity
400 daN
LCMIN
Minimum load capacity
50 daN
H1
Maximum spring suspension
25 mm
LC1
Load capacity 4 km/h
daN
LC2
Load capacity 6 km/h
daN
LC3
Load capacity 10 km/h
daN
W
Weight
kg
INFO
Technical description
Technical description
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
このページを訪れたユーザーが閲覧したその他のデータ
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)