Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
Tellurerota
Description
SRP/EES MHD - Thick “TR” polyurethane wheels with ergonomic round profile, aluminium centre, swivel top plate electrowelded sprung-loaded bracket type EES MHD
Bill of material
657904
COD
Code
D
Wheel diameter
mm
F
Wheel width
50 mm
H
Overall height
mm
AXB
Top plate outer dimensions
135x110 mm
AAXBB
Hole spacing
105x80 mm
EE
Hole width
11 mm
E
Offset
100 mm
LCMAX
Maximum load capacity
400 daN
LCMIN
Minimum load capacity
50 daN
H1
Maximum spring suspension
25 mm
LC1
Load capacity 4 km/h
daN
LC2
Load capacity 6 km/h
daN
LC3
Load capacity 10 km/h
daN
W
Weight
kg
INFO
Technical description
Technical description
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей