국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
626804
Tellurerota
Industrial - Heavy duty and mechanical handling
62ER - TR-ROLL POLYURETHANE WHEELS WITH ROUND ERGONOMIC PROFILE, ALUMINIUM CENTRE
TR-Roll polyurethane wheels with ergonomic round profile and aluminium centre
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_heavy_duty/serie62er/62_er_molleggiati/62_er_sr_molleggiati_asmtab.prj},{NB=626804},{COD=626804},{D=160},{F=50},{H=248},{AXB=135x110},{AAXBB=105x80},{EE=11},{E=100},{COD1=626804},{COD2=626904},{COD3=627004},{PPATH=62_er_molleggiati_asmtpl.prj},{O=240},{PRA=1},{LCMAX=400},{LCMIN=50},{H1=25},{LC1=550},{LC2=550},{LC3=440},{LC4=330},{W=7.07},{INFO=Technical description}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Tellurerota
Description
SRP/EES MHD - “TR-ROLL” polyurethane wheels with ergonomic round profile, aluminium centre, swivel top plate elecotrowelded sprungloaded bracket type EES MHD
Bill of material
626804
COD
Code
626804
626804
D
Wheel diameter
160
160
mm
F
Wheel width
50
mm
H
Overall height
248
248
mm
AXB
Top plate outer dimensions
135x110
mm
AAXBB
Hole spacing
105x80
mm
EE
Hole width
11
mm
E
Offset
100
mm
LCMAX
Maximum load capacity
400
daN
LCMIN
Minimum load capacity
50
daN
H1
Maximum spring suspension
25
mm
LC1
Load capacity 4 km/h
550
550
daN
LC2
Load capacity 6 km/h
550
550
daN
LC3
Load capacity 10 km/h
440
440
daN
LC4
Load capacity 16 km/h
330
330
daN
W
Weight
7.07
7.07
kg
INFO
Technical description
Technical description
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SRP/EES MHD FR - “TR-ROLL” polyurethane wheels with ergonomic round profile...
Tellurerota
08.11.2023
SF/EES MHD - “TR-ROLL” polyurethane wheels with ergonomic round profile, al...
Tellurerota
08.11.2023
SRP/P FR - "TR-POWERHIGH" polyurethane wheels, aluminium centre, swivel top...
Tellurerota
06.05.2024
SRP/EES MHD - Thick “TR” polyurethane wheels with ergonomic round profile, ...
Tellurerota
08.11.2023
65 SRP/PT - "TR" polyurethane wheels, aluminium centre, swivel top plate br...
Tellurerota
06.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청