Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Tellurerota
Description
SRP/EP - Roues en polyurethane "TR-ROLL", corps en aluminium, montures pivotantes type "EP" avec blocage
Nomenclature
626664
COD
Code
D
Diametre roue
mm
F
Largeur de la roue
50 mm
H
Hauteur totale
mm
AXB
Dimensions extérieures de la platine
135x110 mm
AAXBB
Distance entre axes
105x80 mm
EE
Diamètre des trous
11 mm
E
Déport
70 mm
O
Rayon d'encombrement
126 mm
LC
Capacité de charge - 4 km/h
daN
LC1
Capacité de charge - 6 km/h
daN
W
Poids
kg
INFO
Charactéristiques techniques
Charactéristiques techniques
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés