Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 2
HELP_VARIABLE
Company
Tellurerota
Description
SRP/EP - "TR-ROLL" polyurethane wheels, aluminium centre, swivel top plate bracket type "EP"
Bill of material
627824
COD
Code
D
Wheel diameter
mm
F
Wheel width
50 mm
H
Overall height
mm
AXB
Top plate outer dimensions
135x110 mm
AAXBB
Hole spacing
105x80 mm
EE
Hole width
11 mm
E
Offset
70 mm
LC
Load capacity 4 Km/h
daN
LC1
Load capacity 6 Km/h
daN
W
Weight
kg
INFO
Technical description
Technical description
Additional Information
Doporučení
Similar parts
Související vybavení
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Uživatelé, kteří si toto prohlížení prohlíželi, se také zajímali
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model