Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 3
HELP_VARIABLE
Azienda
Tellurerota
Descrizione
SRP/ER EE MHD FR - Ruote in poliuretano "TR" alto spessore con profilo bombato ergonomico, nucleo in alluminio, supporto girevole tipo "EE MHD" con freno
Lista materiale
656333
COD
Codice
mm
D
Diametro ruota
mm
F
Larghezza ruota
mm
H
Altezza totale
mm
AXB
Top-plate outer dimensions
135x110
AAXBB
Interasse fori di fissaggio
105x80
EE
Diametro fori piastra
11 mm
E
Disassamento
mm
O
Raggio d'ingombro
157 mm
LC
Portata - 4 km/h
daN
LC2
Portata - 6 km/h
daN
W
Peso
kg
INFO
Caratteristiche tecniche
Catalogo