Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
Tellurerota
Beschreibung
SRP/ER EE MHD FR - Thick "TR" polyurethane wheels with ergonomic round profile, aluminium centre, swivel top plate bracket type "EE MHD" with ajustable rear break
Stückliste
656333
COD
Code
mm
D
Raddurchmesser
mm
F
Radbreite
mm
H
Bauhohe
mm
AXB
Top-plate outer dimensions
135x110
AAXBB
Schraublochentfernung
105x80
EE
Schraublochabmessung
11 mm
E
Ausladung
mm
O
Feststeller-Schwenkradius
157 mm
LC
Belastungsfähigkeit - 4 km/h
daN
LC2
Belastungsfähigkeit - 6 km/h
daN
W
Gewicht
kg
INFO
Technische Beschreibung
Katalog
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen