Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Tellurerota
Description
SRP/ER EE MHD FR - Thick "TR" polyurethane wheels with ergonomic round profile, aluminium centre, swivel top plate bracket type "EE MHD" with ajustable rear break
Nomenclature
656333
COD
Code
mm
D
Diametre roue
mm
F
Largeur de la roue
mm
H
Hauteur totale
mm
AXB
Top-plate outer dimensions
135x110
AAXBB
Distance entre axes
105x80
EE
Diamètre des trous
11 mm
E
Déport
mm
O
Rayon d'encombrement
157 mm
LC
Capacité de charge - 4 km/h
daN
LC2
Capacité de charge - 6 km/h
daN
W
Poids
kg
INFO
Charactéristiques techniques
Catalogue