카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
656313
Tellurerota
Industrial - Heavy duty and mechanical handling
65ER - TR POLYURETHANE WHEELS WITH ERGONOMIC ROUND PROFILE AND ALUMINIUM CENTRE
TR polyurethane wheels with ergonomic round profile and aluminium centre, heavy duty (P) brackets
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_heavy_duty/serie65er/65er_p/65er_srp_fr_p_asmtab.prj},{NB=656313},{BR=3},{D=125},{F=40},{H=170},{AXB=140x110},{AAXBB=105x80},{EE=11},{E=70},{O=126},{LC=450},{LC2=360},{DD=20},{L1=85},{COD1=655913},{COD2=656013},{COD3=656313},{W=2.83},{L=50},{DFA=12},{L2=60},{BVER=1},{PPATH=65er_p_asmtpl.prj},{INFO=Catalogue}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Tellurerota
Description
SRP/ER P FR - RUOTE IN POLIURETANO “TR”, ALTO SPESSORE E PROFILO BOMBATO�CON NUCLEO IN ALLUMINIO SUPPORTO PESANTE ROTANTE CON FRENO(P)
Bill of material
656313
COD
Code
656313
656313
D
Wheel diameter
125
125
mm
F
Wheel width
40
40
mm
H
Overall height
170
170
mm
AXB
Top plate outer dimensions
140x110
mm
AAXBB
Hole spacing
105x80
mm
EE
Hole width
11
mm
E
Offset
70
mm
O
Swept radius
126
mm
LC
Load capacity 4 Km/h
450
450
daN
LC2
Load capacity 6 Km/h
360
360
daN
W
Weight
2.83
2.83
kg
INFO
Technical Description
Catalogue
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
65 ER SF/PT - High thickness "TR" polyurethane wheels with ergonomic rounde...
Tellurerota
06.05.2024
SRP/ER P - RUOTE IN POLIURETANO “TR”, ALTO SPESSORE E PROFILO BOMBATO�CON N...
Tellurerota
06.05.2024
SRP/NL - "TR" polyurethane wheels, aluminium centre, swivel top plate brack...
Tellurerota
06.05.2024
SRP/NL FR - "TR" polyurethane wheels, aluminium centre, swivel top plate br...
Tellurerota
06.05.2024
K1058 - Bow shackle
KIPP
27.05.2024
SRP/P FR - "TR-POWERHIGH" polyurethane wheels, aluminium centre, swivel top...
Tellurerota
06.05.2024
SF/ER EP - Thick "TR" polyurethane wheels with ergonomic round profile, alu...
Tellurerota
06.05.2024
SRP/P FR - Polyamide 6 wheels for heavy loads, swivel top plate bracket typ...
Tellurerota
06.05.2024
SF/ER P - RUOTE IN POLIURETANO “TR”, ALTO SPESSORE E PROFILO BOMBATO�CON NU...
Tellurerota
06.05.2024
SRP/NL FR - Vulkolan® wheels, cast iron centre, swivel top plate bracket ty...
Tellurerota
06.05.2024
SF/NL - "TR" polyurethane wheels, aluminium centre, fixed bracket type "NL"
Tellurerota
06.05.2024
SRP/P FR - "TR-ROLL" polyurethane wheels, aluminium centre, swivel top plat...
Tellurerota
06.05.2024
64 SF/PT - "TR" polyurethane wheels, fixed bracket type "PT"
Tellurerota
06.05.2024
SRP/M FR - "TR-ROLL" polyurethane wheels with ergonomic round profile, alum...
Tellurerota
06.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청