Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Tellurerota
Descrizione
SRP FR GEMELLATA - Ruote monolitiche gemellate in poliammide 6 supporto rotante piastra con freno anteriore
Lista materiale
328202
COD
Codice
328202
D
Diametro ruota
50 mm
F
Larghezza ruota
18+18 mm
H
Altezza totale
71 mm
AXB
Dimensioni esterne piastra
60x60 mm
AAXBB
Interasse fori di fissaggio
45x45 mm
EE
Diametro fori piastra
6 mm
E
Disassamento
25.5 mm
O
Raggio d'ingombro
83 mm
LC
Portata
90 daN
W
Peso
0.33 kg
INFO
Caratteristiche tecniche
Caratteristiche tecniche
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD