Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Tellurerota
Beschreibung
SRP FR GEMELLATA - Twin solid polyamide 6 wheels for institutional applications swivel top plate brackets with front locking brake
Stückliste
328202
COD
Code
328202
D
Raddurchmesser
50 mm
F
Radbreite
18+18 mm
H
Bauhohe
71 mm
AXB
Platten-Aussemmasse
60x60 mm
AAXBB
Schraublochentfernung
45x45 mm
EE
Schraublochabmessung
6 mm
E
Ausladung
25.5 mm
O
Feststeller-Schwenkradius
83 mm
LC
Belastungsfähigkeit
90 daN
W
Gewicht
0.33 kg
INFO
Technische Beschreibung
Technische Beschreibung
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen