Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Tellurerota
Descripción
SRP FR GEMELLATA - Twin solid polyamide 6 wheels for institutional applications swivel top plate brackets with front locking brake
Lista de materiales
328202
COD
Código
328202
D
Diametro rueda
50 mm
F
Ancho bandaje
18+18 mm
H
Altura total
71 mm
AXB
Dimensiones platina
60x60 mm
AAXBB
Distancia entre agujeros
45x45 mm
EE
Diámetro agujeros
6 mm
E
Excentricidad
25.5 mm
O
Radio de giro freno
83 mm
LC
Capacidad de carga
90 daN
W
Peso
0.33 kg
INFO
Descripción técnica
Descripción técnica
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Los usuarios que vieron esto, también se interesaron en
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD