Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
Tellurerota
Description
SRP FR GEMELLATA - Twin solid polyamide 6 wheels for institutional applications swivel top plate brackets with front locking brake
Bill of material
328202
COD
Code
328202
D
Wheel diameter
50 mm
F
Wheel width
18+18 mm
H
Overall height
71 mm
AXB
Top plate outer dimensions
60x60 mm
AAXBB
Hole spacing
45x45 mm
EE
Hole width
6 mm
E
Offset
25.5 mm
O
Swept radius
83 mm
LC
Load capacity
90 daN
W
Weight
0.33 kg
INFO
Technical description
Technical description
Additional Information
Recomendações
Similar parts
Equipamentos relacionados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Os usuários que visualizaram isso também estavam interessados ​​em
Previews
3D
Dimensão
2D
Baixar modelos em CAD