Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Tellurerota
Description
TWIN 36 SRP FR - Twin thermoplastic polyurethane wheels with swivel top plate brackets with front locking brake
Nomenclature
368202
COD
Code
368202
D
Diametre roue
50 mm
F
Largeur de la roue
18+18 mm
H
Hauteur totale
71 mm
AXB
Dimensions extérieures de la platine
60x60 mm
AAXBB
Distance entre axes
45x45 mm
EE
Diamètre des trous
6 mm
E
Déport
25.5 mm
O
Rayon d'encombrement
83 mm
LC
Capacité de charge
140 daN
W
Poids
0.35 kg
INFO
Charactéristiques techniques
Charactéristiques techniques