Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Tellurerota
Description
SRP GEMELLATA - Twin thermoplastic polyurethane wheels with swivel top plate brackets
Nomenclature
364402
COD
Code
364402
D
Diametre roue
50 mm
F
Largeur de la roue
18+18 mm
H
Hauteur totale
71 mm
AXB
Dimensions extérieures de la platine
60x60 mm
AAXBB
Distance entre axes
45x45 mm
EE
Diamètre des trous
6 mm
E
Déport
25.5 mm
LC
Capacité de charge
140 daN
W
Poids
0.30 kg
INFO
Charactéristiques techniques
Charactéristiques techniques
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés