Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
Tellurerota
Description
SRP/M - "TR-ROLL" polyurethane wheels, aluminium centre, swivel top plate bracket type "M"
Bill of material
624504
COD
Code
D
Wheel diameter
mm
F
Wheel width
50 mm
H
Overall height
mm
AXB
Top plate outer dimensions
140x110 mm
AAXBB
Hole spacing
105x80 mm
EE
Hole width
11 mm
E
Offset
mm
LC
Load capacity
500 daN
W
Weight
kg
INFO
Technical description
Technical description
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Загрузка ...
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей