Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
Tellurerota
Beschreibung
SRP/NL FR - Räder aus "TR"-Polyurethan, Gußkern, Lenkrolle Typ "NL" mit Feststeller
Stückliste
656534
COD
Code
D
Raddurchmesser
mm
F
Radbreite
mm
H
Bauhohe
mm
AXB
Platten-Aussemmasse
140x110 mm
AAXBB
Schraublochentfernung
105x80 mm
EE
Schraublochabmessung
11 mm
E
Ausladung
56 mm
O
Feststeller-Schwenkradius
156 mm
LC
Belastungsfähigkeit
300 daN
TG
Fadenschutz
W
Gewicht
kg
INFO
Technische Beschreibung
Katalog