Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Tellurerota
Description
SRP/NL FR - Roues en polyurethane "TR", corps en fonte, montures pivotantes type "NL" avec blocage
Nomenclature
656534
COD
Code
D
Diametre roue
mm
F
Largeur de la roue
mm
H
Hauteur totale
mm
AXB
Dimensions extérieures de la platine
140x110 mm
AAXBB
Distance entre axes
105x80 mm
EE
Diamètre des trous
11 mm
E
Déport
56 mm
O
Rayon d'encombrement
156 mm
LC
Capacité de charge
300 daN
TG
Pare-fils
W
Poids
kg
INFO
Charactéristiques techniques
Catalogue
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés