Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Tellurerota
Beschreibung
SRP/NLX FR - Hitzbeständige Räder aus Silikongummi, Alukern, Lenkrolle Typ "NLX" mit Feststeller
Stückliste
727162PF
COD
Code
727162PF
D
Raddurchmesser
100 mm
F
Radbreite
40 mm
H
Bauhohe
128 mm
AXB
Platten-Aussemmasse
100x85 mm
AAXBB
Schraublochentfernung
80x60 mm
EE
Schraublochabmessung
9 mm
E
Ausladung
35 mm
O
Feststeller-Schwenkradius
120 mm
LC
Belastungsfähigkeit
80 daN
W
Gewicht
1.17 kg
INFO
Technische Beschreibung
Technische Beschreibung
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen