Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Tellurerota
Descrizione
SRP/NLX - Ruote in gomma siliconica per alta temperatura, nucleo in alluminio, supporto rotante tipo "NLX"
Lista materiale
724462PF
COD
Codice
724462PF
D
Diametro ruota
100 mm
F
Larghezza ruota
40 mm
H
Altezza totale
128 mm
AXB
Dimensioni esterne piastra
100x85 mm
AAXBB
Interasse fori di fissaggio
80x60 mm
EE
Diametro fori piastra
9 mm
E
Disassamento
35 mm
LC
Portata
80 daN
W
Peso
0.96 kg
INFO
Caratteristiche tecniche
Caratteristiche tecniche