Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
srsb_80t12c - Bel Power Solutions
Bill of material
SRSB-80T12C
PN
Part Number
SRSB-80T12C
DESC
Description
Sixteenth-Brick DC-DC Converter, Power 100W, Output 12VDC, 8.3A, Input 45-55VDC, Active Low, with HSK fins, Surface Mount, RoHS Compliant
POWER
Power
100 W
VIN
Voltage Input
45-55 VDC
OV
Output Voltage
12 VDC
OC
Output Current
8,3 A
OT
Operating Temperature
-40 to 70 °C
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
2D
下载CAD模型