SRTN6N
Misumi
誘명꽣
튜브/조인트/흡착 부품/노즐
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/35_tubes_nozzles/srtn.prj},{NB=SRTN6N},{MAT=Brass},{ST=Electroless Nickel Plating},{AC=Gasket},{MATAC=NBR},{NO=6N},{D=4.0},{OD=6},{M=M5x0.8},{A=3},{B=15.0},{C=5.5},{L1=12.0},{L2=9.0},{L3=7.5},{P=8.0},{H=8},{MASS=3.4},{SA=3.8},{NDM=5.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
SRTN_N - 미니츄어관조인트 - 호스니플
BOM
SRTN6N
PN
형번
SRTN6N
SRTN6N
MAT
재질
황동
ST
표면처리
무전해니켈크롬도금
AC
부속품
가스켓
MATAC
부속품 소재
NBR
NBR
NO
번호
6N
6N
D
D 튜브내경
4.0
4.0
mm
OD
적용튜브외경
6
6
mm
M
M5x0.8
M5x0.8
A
3
3
mm
B
15.0
15.0
mm
C
5.5
5.5
mm
L1
12.0
12.0
mm
L2
9.0
9.0
mm
L3
7.5
7.5
mm
P
8.0
8.0
mm
H
H 반대
8
8
mm
MASS
질량
3.4
3.4
g
SA
유효단면적
3.8
3.8
mm**2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청