SS-6488S-A-FLS
Bel Fuse
Stewart Connector
SS-6488S-A-FLS
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/stewart_connector/ss_6488s_a_fls/ss_6488s_a_fls.prj},{NB=SS-6488S-A-FLS},{SHA256=2KaQyrfIrGdg7DIvxxTnRHzbpooXIRd8O0cDGlYd/tg=},{INAME=00026__ss2d6488s2da2dfls},{PN=SS-6488S-A-FLS},{DESC=Modular Jack, Standard, Horizontal (90), 8P 8C, NF Shielded},{PT=Single Port Jack},{PERMORMANCE=Standard},{ORIENTATION=Horizontal},{PORTS=1},{PORTOPENING=Tab Down},{LED=N/A},{CONTACTS=8},{POSITIONS=8},{PROFILE=Low},{KEYING=N/A},{SST=Rear},{SHIELD=Yes},{ST=NF},{FLANGE=Yes}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
SS-6488S-A-FLS
Bill of material
SS-6488S-A-FLS
PN
Part Number
SS-6488S-A-FLS
DESC
Description
Modular Jack, Standard, Horizontal (90), 8P 8C, NF Shielded
PT
Product Type
Single Port Jack
PERMORMANCE
Performance
Standard
ORIENTATION
Orientation
Horizontal
PORTS
Ports
1
PORTOPENING
Port Opening
Tab Down
LED
N/A
CONTACTS
Contacts
8
POSITIONS
Positions
8
PROFILE
Profile
Low
KEYING
Keying
N/A
SST
Side Solder Tails
Rear
SHIELD
Shield
Yes
ST
Shield Type
NF
FLANGE
Flange
Yes
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청