SS-664604S-A-PG4-AC-50
Bel Fuse
Stewart Connector
SS-664604S-A-PG4-AC-50
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/stewart_connector/ss_664604s_a_pg4_ac_50/ss_664604s_a_pg4_ac_50.prj},{NB=SS-664604S-A-PG4-AC-50},{SHA256=rDcbWSrmdoHdDx3uOja3DnNN+sxJcPgWTWcysBCJEfA=},{INAME=00041__ss2d664604s2da2dpg42dac2d50},{PN=SS-664604S-A-PG4-AC-50},{DESC=Harmonica Jacks, 4 Ports, Standard, Horizontal (90), 6P 4C, PG4 Shielded},{PT=Harmonica Jack},{PERMORMANCE=Standard},{ORIENTATION=Horizontal},{PORTS=4},{PORTOPENING=Tab Down},{LED=N/A},{CONTACTS=4},{POSITIONS=6},{PROFILE=Low},{KEYING=N/A},{SST=Front},{SHIELD=Yes},{ST=PG4},{FLANGE=No}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
SS-664604S-A-PG4-AC-50
Bill of material
SS-664604S-A-PG4-AC-50
PN
Part Number
SS-664604S-A-PG4-AC-50
DESC
Description
Harmonica Jacks, 4 Ports, Standard, Horizontal (90), 6P 4C, PG4 Shielded
PT
Product Type
Harmonica Jack
PERMORMANCE
Performance
Standard
ORIENTATION
Orientation
Horizontal
PORTS
Ports
4
PORTOPENING
Port Opening
Tab Down
LED
N/A
CONTACTS
Contacts
4
POSITIONS
Positions
6
PROFILE
Profile
Low
KEYING
Keying
N/A
SST
Side Solder Tails
Front
SHIELD
Shield
Yes
ST
Shield Type
PG4
FLANGE
Flange
No
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청