Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
SS-74500-043
Bill of material
SS-74500-043
PN
Part Number
SS-74500-043
DESC
Description
2X1 StackJack, Standard, Stack, 8P 8C, GY LED, PG4 Shielded
PT
Product Type
Stack Jack
PERFORMANCE
Performance
Standard
ORIENTATION
Orientation
Stack
PORTS
Ports
2X1
SHIELDING
Shielding
Yes
ST
Shield Type
PG4
CONTACTS
Contacts
8
POSITIONS
Positions
8
LED
GY
KEYING
Keying
N/A
FLANGE
Flange
No
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés