Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
SS-82000-005
Bill of material
SS-82000-005
PN
Part Number
SS-82000-005
DESC
Description
CAT 5E SHIELDED TOOL-LESS KEYSTONE JACK
PERFOMANCE
Perfomance
CAT5e
PORTS
Ports
1
SHIELD
Shield
No
ST
Shield Type
Zinc-Aloy
CONTACTS
Contacts
8
POSITIONS
Positions
8
CS
Conductor Size
22 ~ 24 AWG
CONDUCTORTYPE
Conductor Type
Phosphor Bronze Alloy Plated 100μ-in 100% Sn Alloy
CABLETYPE
Cable Type
IDC
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen