SS-82000-005
Bel Fuse
Stewart Connector
SS-82000-005
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/stewart_connector/ss_82000_005/ss_82000_005.prj},{NB=SS-82000-005},{PN=SS-82000-005},{DESC=CAT 5E SHIELDED TOOL-LESS KEYSTONE JACK},{PERFOMANCE=CAT5e},{PORTS=1},{SHIELD=No},{ST=Zinc-Aloy},{CONTACTS=8},{POSITIONS=8},{CS=22 ~ 24},{CONDUCTORTYPE=Phosphor Bronze Alloy Plated 100μ-in 100% Sn Alloy},{CABLETYPE=IDC},{DEFAULTSORTATTR=3}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
SS-82000-005
Bill of material
SS-82000-005
PN
Part Number
SS-82000-005
DESC
Description
CAT 5E SHIELDED TOOL-LESS KEYSTONE JACK
PERFOMANCE
Perfomance
CAT5e
PORTS
Ports
1
SHIELD
Shield
No
ST
Shield Type
Zinc-Aloy
CONTACTS
Contacts
8
POSITIONS
Positions
8
CS
Conductor Size
22 ~ 24
AWG
CONDUCTORTYPE
Conductor Type
Phosphor Bronze Alloy Plated 100μ-in 100% Sn Alloy
CABLETYPE
Cable Type
IDC
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청