Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HPS International
Description
SS.PE.SEB - Anneau antichute inoxydable pour la sécurité des personnes (PSA)
Nomenclature
SS.PE.SEB M 16
REF
Référence
NP
Nombre de personne
1
D
Diamètre
L1
Standard
NM
N.m FootLBS
XX
35 mm
S
8 mm
A
38 mm
B
45 mm
C
90 mm
D1
80 mm
CNSMASSEXACT
Poids
kg
INFO
Information
INFO