Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HPS International
Description
SS.SEB - Anneau de levage pivotant inoxydable
Nomenclature
SS.SEB.M16
REF
Référence
DIA
Diamètre
WLL
Limite de charge de travail
t
SF
Coef. sécurité
5
L1
mm
TT
Couple de serrage
N.m
XX
35 mm
S
8 mm
A
38 mm
B
45 mm
C
90 mm
D
80 mm
CNSMASSEXACT
Poids
kg
INFO
Information
INFO
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés