Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 4
HELP_VARIABLE
Company
HPS International
Description
SS.SEB - Stainless Steel Swivel Eye Bolt
Bill of material
SS.SEB.M16
REF
Reference
DIA
Diameter
WLL
Working load limit
t
SF
Safety factor
5
L1
mm
TT
Tightening torque
N.m
XX
35 mm
S
8 mm
A
38 mm
B
45 mm
C
90 mm
D
80 mm
CNSMASSEXACT
Weight
kg
INFO
情報
INFO
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)