Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 4
HELP_VARIABLE
Company
HPS International
Description
SS.SEB - Stainless Steel Swivel Eye Bolt
Bill of material
SS.SEB.M16
REF
Reference
DIA
Diameter
WLL
Working load limit
t
SF
Safety factor
5
L1
mm
TT
Tightening torque
N.m
XX
35 mm
S
8 mm
A
38 mm
B
45 mm
C
90 mm
D
80 mm
CNSMASSEXACT
Weight
kg
INFO
Информация
INFO
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Загрузка ...
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей