Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 4
HELP_VARIABLE
Company
HPS International
Description
SS.SEB - Stainless Steel Swivel Eye Bolt
Bill of material
SS.SEB.M16
REF
Reference
DIA
Diameter
WLL
Working load limit
t
SF
Safety factor
5
L1
mm
TT
Tightening torque
N.m
XX
35 mm
S
8 mm
A
38 mm
B
45 mm
C
90 mm
D
80 mm
CNSMASSEXACT
Weight
kg
INFO
Informazioni
INFO
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD