SS073B01-02C B-5AG
SMC Corporation
방향제어기기
솔레노이드 밸브
직동형 3·4·5포트 밸브
S070 3포트 솔레노이드 밸브
매니폴드 Ass'y
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/directional_control_valves/solenoid_valve/direct_operated_3_port/s070/manifold_assembly/ss073b-assy_asmtab.prj},{NB=SS073B01-02C_B-5AG_11},{PORTS=(3) 3 port},{PORT=(B01) SUP/EXH port:M5 female screw - OUT port:M3 female screw},{VS=2},{VV=Valve SPEC=>},{BODY=(B) Base mounted with screws},{VOLTAGE=5},{OPTION=A},{ELECTRICAL=G},{NO1=1},{NO2=1},{NO3=},{NO4=},{NO5=},{NO6=},{NO7=},{NO8=},{NO9=},{NO10=},{NO11=},{NO12=},{NO13=},{NO14=},{NO15=},{NO16=},{NO17=},{NO18=},{NO19=},{NO20=},{PPATH=../ss073b-assy/assembly/ss073b-assy_asmsbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
SMC Corporation
내용
SS073B-ASSY - 베이스 배관형 매니폴드: Bar 베이스 사양
BOM
SS073B01-02C_B-5AG
PORTS
포트수
(3) 3포트
PORT
관접속구경
(B01) SUP/EXH포트:M5암나사 - OUT포트:M3암나사
VS
연수
VV
밸브사양=>
BODY
몸체 형식
(B) 베이스 배관형/나사고정
VOLTAGE
코일 전압
(5) DC24V
(6) DC12V
(V) DC6V
(S) DC5V
(R) DC3V
(5) DC24V
(6) DC12V
(V) DC6V
(S) DC5V
(R) DC3V
OPTION
소비전력-압력사양-유량
(A) 소비전력:0.35W - 최고사용압력:0.1MPa - Cv값:0.016
(B) 소비전력:0.35W - 최고사용압력:0.3MPa - Cv값:0.011
(C) 소비전력:0.5W - 최고사용압력:0.3MPa - Cv값:0.016
(D) 소비전력:0.5W - 최고사용압력:0.5MPa - Cv값:0.011
(E) 소비전력:0.1W(전력 절약 회로 부착) - 최고사용압력:0.1MPa - Cv값:0.011
(F) 소비전력:0.1W(전력 절약 회로 부착) - 최고사용압력:0.3MPa - Cv값:0.006
(A) 소비전력:0.35W - 최고사용압력:0.1MPa - Cv값:0.016
(B) 소비전력:0.35W - 최고사용압력:0.3MPa - Cv값:0.011
(C) 소비전력:0.5W - 최고사용압력:0.3MPa - Cv값:0.016
(D) 소비전력:0.5W - 최고사용압력:0.5MPa - Cv값:0.011
(E) 소비전력:0.1W(전력 절약 회로 부착) - 최고사용압력:0.1MPa - Cv값:0.011
(F) 소비전력:0.1W(전력 절약 회로 부착) - 최고사용압력:0.3MPa - Cv값:0.006
ELECTRICAL
리드선 취출방향
(G) 그로메트
(C) 플러그 리드 램프・서지전압 보호회로 부착
(CO) 플러그 리드 커넥터 없음, 램프・서지전압 보호회로 부착
(G) 그로메트
(C) 플러그 리드 램프・서지전압 보호회로 부착
(CO) 플러그 리드 커넥터 없음, 램프・서지전압 보호회로 부착
NO1
1연
(1) 밸브
(0) 블랭킹 플레이트
(1) 밸브
(0) 블랭킹 플레이트
NO2
2연
(1) 밸브
(0) 블랭킹 플레이트
(1) 밸브
(0) 블랭킹 플레이트
NO3
3연
N/A
N/A
NO4
4연
N/A
N/A
NO5
5연
N/A
N/A
NO6
6연
N/A
N/A
NO7
7연
N/A
N/A
NO8
8연
N/A
N/A
NO9
9연
N/A
N/A
NO10
10연
N/A
N/A
NO11
11연
N/A
N/A
NO12
12연
N/A
N/A
NO13
13연
N/A
N/A
NO14
14연
N/A
N/A
NO15
15연
N/A
N/A
NO16
16연
N/A
N/A
NO17
17연
N/A
N/A
NO18
18연
N/A
N/A
NO19
19연
N/A
N/A
NO20
20연
N/A
N/A
L1
23.2
mm
L2
29.2
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청