피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
등록
로그인
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
português
русский
中文
한국어
SS0750-01C2C6FD0
SMC Corporation
방향제어기기
솔레노이드 밸브
파일럿식 4·5포트 솔레노이드
S0700 5포트 솔레노이드 밸브
매니폴드 베이스
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/directional_control_valves/solenoid_valve/pilot_operated_4_5_port/s0700/manifold_base/ss0750_f_base_asmtab.prj},{NB=SS0750-01C2C6FD0(S)_Px},{VS=1},{PORT1=C2},{PORT2=C6},{KIT=FD0},{CPOS=S},{OPTION1=},{OPTION2=},{OPTION3=},{OPTION4=},{OPTION5=},{OPTION6=},{PPATH=ss0750_f_base/assembly/ss0750_f_base_asmsbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
SMC Corporation
내용
SS0750-F-BASE - Plug-in 매니폴드 분할형 베이스:D-sub 커넥터
BOM
SS0750-01C2C6FD0
VS
연수
PORT1
실린더 포트구경
(C2) ø2 용 원터치 피팅 부착
(C3) ø3.2 용 원터치 피팅 부착
(C4) ø4 용 원터치 피팅 부착
(N1) ø1/8 용 원터치 피팅 부착
(N3) ø5/32 용 원터치 피팅 부착
(C2) ø2 용 원터치 피팅 부착
(C3) ø3.2 용 원터치 피팅 부착
(C4) ø4 용 원터치 피팅 부착
(N1) ø1/8 용 원터치 피팅 부착
(N3) ø5/32 용 원터치 피팅 부착
PORT2
P,R포트 사이즈
(C6) ø6 용 원터치 피팅 부착
(C8) ø8 용 원터치 피팅 부착
(N7) ø1/4 용 원터치 피팅 부착
(N9) ø5/16 용 원터치 피팅 부착
(C6) ø6 용 원터치 피팅 부착
(C8) ø8 용 원터치 피팅 부착
(N7) ø1/4 용 원터치 피팅 부착
(N9) ø5/16 용 원터치 피팅 부착
KIT
키트명
(FD0) D-sub 커넥터(25P)키트 케이블 없음
(FD1) D-sub 커넥터(25P)키트 케이블 1.5m부착
(FD2) D-sub 커넥터(25P)키트 케이블 3.0m부착
(FD3) D-sub 커넥터(25P)키트 케이블 5.0m부착
(FD0) D-sub 커넥터(25P)키트 케이블 없음
(FD1) D-sub 커넥터(25P)키트 케이블 1.5m부착
(FD2) D-sub 커넥터(25P)키트 케이블 3.0m부착
(FD3) D-sub 커넥터(25P)키트 케이블 5.0m부착
CPOS
커넥터 취출방향
(S) 수평
(U) 윗방향
(S) 수평
(U) 윗방향
OPTION1
옵션:배압방지밸브 부착
(-) 없음
(B) 배압방지밸브 부착 (전연)
(-) 없음
(B) 배압방지밸브 부착 (전연)
OPTION2
옵션:DIN레일 장착형
(-) 없음
(D) DIN레일 부착(레일길이 표준)
(D0) DIN레일 없음(금구부착)
(D2) 2연용
(D3) 3연용
(D4) 4연용
(D5) 5연용
(D6) 6연용
(D7) 7연용
(D8) 8연용
(D9) 9연용
(D10) 10연용
(D11) 11연용
(D12) 12연용
(D13) 13연용
(D14) 14연용
(D15) 15연용
(D16) 16연용
(D17) 17연용
(D18) 18연용
(D19) 19연용
(D20) 20연용
(D21) 21연용
(D22) 22연용
(D23) 23연용
(D24) 24연용
(-) 없음
(D) DIN레일 부착(레일길이 표준)
(D0) DIN레일 없음(금구부착)
(D2) 2연용
(D3) 3연용
(D4) 4연용
(D5) 5연용
(D6) 6연용
(D7) 7연용
(D8) 8연용
(D9) 9연용
(D10) 10연용
(D11) 11연용
(D12) 12연용
(D13) 13연용
(D14) 14연용
(D15) 15연용
(D16) 16연용
(D17) 17연용
(D18) 18연용
(D19) 19연용
(D20) 20연용
(D21) 21연용
(D22) 22연용
(D23) 23연용
(D24) 24연용
OPTION3
옵션:배선사양 특수
(-) 없음
(K) 배선사양 특수(더블 배선 이외)
(-) 없음
(K) 배선사양 특수(더블 배선 이외)
OPTION4
옵션:명판 플레이트 부착
(-) 없음
(N) 명판 플레이트 부착
(-) 없음
(N) 명판 플레이트 부착
OPTION5
옵션:외부 파일럿
(-) 없음
(R) 외부 파일럿
(-) 없음
(R) 외부 파일럿
OPTION6
옵션:소음기 내장
(-) 없음
(S) 소음기 내장
(-) 없음
(S) 소음기 내장
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청