SS0750-01C2C6SD0
SMC Corporation
방향제어기기
솔레노이드 밸브
파일럿식 4·5포트 솔레노이드
S0700 5포트 솔레노이드 밸브
매니폴드 Ass'y
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/directional_control_valves/solenoid_valve/pilot_operated_4_5_port/s0700/manifold_assembly/ss0750_s_ex260_asmtab.prj},{NB=SS0750-01C2C6SD0_0-5_1_D_EX260},{VS=1},{PORT1=C2},{PORT2=C6},{KIT=SD0},{SIUNIT=},{OPTION1=},{OPTION2=},{OPTION3=},{WIRING=D},{OPTION4=},{OPTION5=},{OPTION6=},{VV=Valve SPEC=>},{FUNCTION=},{VALTAGE=(5) 24 VDC},{NO1=1},{NO2=},{NO3=},{NO4=},{NO5=},{NO6=},{NO7=},{NO8=},{NO9=},{NO10=},{NO11=},{NO12=},{NO13=},{NO14=},{NO15=},{NO16=},{NO17=},{NO18=},{NO19=},{NO20=},{NO21=},{NO22=},{NO23=},{NO24=},{PPATH=../ss0750_s_ex260/assembly/ss0750_s_ex260_asmsbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
SMC Corporation
내용
SS0750-S - Plug-in 매니폴드 분할형 베이스Ass'y:EX260(출력대응) 시리얼 전송 시스템 대응
BOM
SS0750-01C2C6SD0
VS
연수
SNUMBER
최대가능 솔레노이드수
2
PORT1
실린더 포트구경
(C2) ø2 용 원터치 피팅 부착
(C3) ø3.2 용 원터치 피팅 부착
(C4) ø4 용 원터치 피팅 부착
(N1) ø1/8 용 원터치 피팅 부착
(N3) ø5/32 용 원터치 피팅 부착
(C2) ø2 용 원터치 피팅 부착
(C3) ø3.2 용 원터치 피팅 부착
(C4) ø4 용 원터치 피팅 부착
(N1) ø1/8 용 원터치 피팅 부착
(N3) ø5/32 용 원터치 피팅 부착
PORT2
P,R포트 사이즈
(C6) ø6 용 원터치 피팅 부착
(C8) ø8 용 원터치 피팅 부착
(N7) ø1/4 용 원터치 피팅 부착
(N9) ø5/16 용 원터치 피팅 부착
(C6) ø6 용 원터치 피팅 부착
(C8) ø8 용 원터치 피팅 부착
(N7) ø1/4 용 원터치 피팅 부착
(N9) ø5/16 용 원터치 피팅 부착
KIT
키트명
(SD0) Without SI unit
(SQA) 프로토콜:DeviceNet + 출력점수:32 + 통신 커넥터 사양:M12
(SQB) 프로토콜:DeviceNet + 출력점수:16 + 통신 커넥터 사양:M12
(SNA) 프로토콜:PROFIBUSDP + 출력점수:32 + 통신 커넥터 사양:M12
(SNB) 프로토콜:PROFIBUSDP + 출력점수:16 + 통신 커넥터 사양:M12
(SNC) 프로토콜:PROFIBUSDP + 출력점수:32 + 통신 커넥터 사양:D-sub
(SND) 프로토콜:PROFIBUSDP + 출력점수:16 + 통신 커넥터 사양:D-sub
(SVA) 프로토콜:CC-Link + 출력점수:32 + 통신 커넥터 사양:M12
(SVB) 프로토콜:CC-Link + 출력점수:16 + 통신 커넥터 사양:M12
(SDA) 프로토콜:EtherCAT + 출력점수:32 + 통신 커넥터 사양:M12
(SDB) 프로토콜:EtherCAT + 출력점수:16 + 통신 커넥터 사양:M12
(SFA) 프로토콜:PROFINET + 출력점수:32 + 통신 커넥터 사양:M12
(SFB) 프로토콜:PROFINET + 출력점수:16 + 통신 커넥터 사양:M12
(SEA) 프로토콜:EtherNet/IP + 출력점수:32 + 통신 커넥터 사양:M12
(SEB) 프로토콜:EtherNet/IP + 출력점수:16 + 통신 커넥터 사양:M12
(SGA) Protocol:Ethernet POWERLINK + Number of outputs:32 + Communication connector:M12
(SGB) Protocol:Ethernet POWERLINK + Number of outputs:16 + Communication connector:M12
(SD0) Without SI unit
(SQA) 프로토콜:DeviceNet + 출력점수:32 + 통신 커넥터 사양:M12
(SQB) 프로토콜:DeviceNet + 출력점수:16 + 통신 커넥터 사양:M12
(SNA) 프로토콜:PROFIBUSDP + 출력점수:32 + 통신 커넥터 사양:M12
(SNB) 프로토콜:PROFIBUSDP + 출력점수:16 + 통신 커넥터 사양:M12
(SNC) 프로토콜:PROFIBUSDP + 출력점수:32 + 통신 커넥터 사양:D-sub
(SND) 프로토콜:PROFIBUSDP + 출력점수:16 + 통신 커넥터 사양:D-sub
(SVA) 프로토콜:CC-Link + 출력점수:32 + 통신 커넥터 사양:M12
(SVB) 프로토콜:CC-Link + 출력점수:16 + 통신 커넥터 사양:M12
(SDA) 프로토콜:EtherCAT + 출력점수:32 + 통신 커넥터 사양:M12
(SDB) 프로토콜:EtherCAT + 출력점수:16 + 통신 커넥터 사양:M12
(SFA) 프로토콜:PROFINET + 출력점수:32 + 통신 커넥터 사양:M12
(SFB) 프로토콜:PROFINET + 출력점수:16 + 통신 커넥터 사양:M12
(SEA) 프로토콜:EtherNet/IP + 출력점수:32 + 통신 커넥터 사양:M12
(SEB) 프로토콜:EtherNet/IP + 출력점수:16 + 통신 커넥터 사양:M12
(SGA) Protocol:Ethernet POWERLINK + Number of outputs:32 + Communication connector:M12
(SGB) Protocol:Ethernet POWERLINK + Number of outputs:16 + Communication connector:M12
SIUNIT
SI유니트 출력극성
(-) N/A
(-) N/A
OPTION1
옵션:배압방지밸브 부착
(-) 없음
(B) 배압방지밸브 부착 (전연)
(-) 없음
(B) 배압방지밸브 부착 (전연)
OPTION2
옵션:DIN레일 장착형
(-) 없음
(D0) DIN레일 없음(금구부착)
(-) 없음
(D0) DIN레일 없음(금구부착)
OPTION3
옵션:배선사양 특수
(-) 없음
(K) 배선사양 특수(더블 배선 이외)
(-) 없음
(K) 배선사양 특수(더블 배선 이외)
WIRING
배선 사양
(D) 올 더블 배선
(D) 올 더블 배선
OPTION4
옵션:명판 플레이트 부착
(-) 없음
(N) 명판 플레이트 부착
(-) 없음
(N) 명판 플레이트 부착
OPTION5
옵션:외부 파일럿
(-) 없음
(R) 외부 파일럿
(-) 없음
(R) 외부 파일럿
OPTION6
옵션:소음기 내장
(-) 없음
(S) 소음기 내장
(-) 없음
(S) 소음기 내장
VV
밸브사양=>
FUNCTION
기능
(-) 표준
(-) 표준
VALTAGE
전압
(5) DC24V
NO1
1연
(1) 2위치 싱글/더블 배선
(2) 2위치 더블
(A) 4위치 듀얼 3포트(N.C.+N.C.)
(B) 4위치 듀얼 3포트(N.O.+N.O.)
(C) 4위치 듀얼 3포트(N.C.+N.O.)
(Y) 플랭킹 플레이트/더블배선
(1) 2위치 싱글/더블 배선
(2) 2위치 더블
(A) 4위치 듀얼 3포트(N.C.+N.C.)
(B) 4위치 듀얼 3포트(N.O.+N.O.)
(C) 4위치 듀얼 3포트(N.C.+N.O.)
(Y) 플랭킹 플레이트/더블배선
NO2
2연
N/A
N/A
NO3
3연
N/A
N/A
NO4
4연
N/A
N/A
NO5
5연
N/A
N/A
NO6
6연
N/A
N/A
NO7
7연
N/A
N/A
NO8
8연
N/A
N/A
NO9
9연
N/A
N/A
NO10
10연
N/A
N/A
NO11
11연
N/A
N/A
NO12
12연
N/A
N/A
NO13
13연
N/A
N/A
NO14
14연
N/A
N/A
NO15
15연
N/A
N/A
NO16
16연
N/A
N/A
NO17
17연
N/A
N/A
NO18
18연
N/A
N/A
NO19
19연
N/A
N/A
NO20
20연
N/A
N/A
NO21
21연
N/A
N/A
NO22
22연
N/A
N/A
NO23
23연
N/A
N/A
NO24
24연
N/A
N/A
JUDGE
솔레노이드수 판정
허용범위내
COM
코멘트
-
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청