SS0751-02C2C6FD0
SMC Corporation
방향제어기기
솔레노이드 밸브
파일럿식 4·5포트 솔레노이드
S0700 5포트 솔레노이드 밸브
매니폴드 베이스
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/directional_control_valves/solenoid_valve/pilot_operated_4_5_port/s0700/manifold_base/ss0751_base_f_asmtab.prj},{NB=SS0751-02C2C6FD0},{VS=2},{PORT1=C2},{PORT2=C6},{KIT=FD0},{OPTION1=},{OPTION2=},{OPTION3=},{OPTION4=},{PPATH=ss0751_base_f/assembly/ss0751_base_f_asmsbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
SMC Corporation
내용
SS0751-F-BASE - 슬림 컴팩트 Plug-in 매니폴드 일체형 베이스:D-sub 커넥터
BOM
SS0751-02C2C6FD0
VS
연수
PORT1
실린더 포트구경
(C2) ø2 용 원터치 피팅 부착
(C3) ø3.2 용 원터치 피팅 부착
(C4) ø4 용 원터치 피팅 부착
(N1) ø1/8 용 원터치 피팅 부착
(N3) ø5/32 용 원터치 피팅 부착
(C2) ø2 용 원터치 피팅 부착
(C3) ø3.2 용 원터치 피팅 부착
(C4) ø4 용 원터치 피팅 부착
(N1) ø1/8 용 원터치 피팅 부착
(N3) ø5/32 용 원터치 피팅 부착
PORT2
P,R포트 사이즈
(C6) ø6 용 원터치 피팅 부착
(C8) ø8 용 원터치 피팅 부착
(N7) ø1/4 용 원터치 피팅 부착
(N9) ø5/16 용 원터치 피팅 부착
(C6) ø6 용 원터치 피팅 부착
(C8) ø8 용 원터치 피팅 부착
(N7) ø1/4 용 원터치 피팅 부착
(N9) ø5/16 용 원터치 피팅 부착
KIT
키트명
(FD0) D-sub 커넥터(25P)키트 케이블 없음
(FD1) D-sub 커넥터(25P)키트 케이블 1.5m부착
(FD2) D-sub 커넥터(25P)키트 케이블 3.0m부착
(FD3) D-sub 커넥터(25P)키트 케이블 5.0m부착
(FD0) D-sub 커넥터(25P)키트 케이블 없음
(FD1) D-sub 커넥터(25P)키트 케이블 1.5m부착
(FD2) D-sub 커넥터(25P)키트 케이블 3.0m부착
(FD3) D-sub 커넥터(25P)키트 케이블 5.0m부착
OPTION1
옵션:DIN레일 장착형
(-) 없음
(D) DIN레일 부착(레일길이 표준)
(D0) DIN레일 없음(금구부착)
(D3) 3연용
(D4) 4연용
(D5) 5연용
(D6) 6연용
(D7) 7연용
(D8) 8연용
(D9) 9연용
(D10) 10연용
(D11) 11연용
(D12) 12연용
(D13) 13연용
(D14) 14연용
(D15) 15연용
(D16) 16연용
(D17) 17연용
(D18) 18연용
(D19) 19연용
(D20) 20연용
(D21) 21연용
(D22) 22연용
(D23) 23연용
(D24) 24연용
(-) 없음
(D) DIN레일 부착(레일길이 표준)
(D0) DIN레일 없음(금구부착)
(D3) 3연용
(D4) 4연용
(D5) 5연용
(D6) 6연용
(D7) 7연용
(D8) 8연용
(D9) 9연용
(D10) 10연용
(D11) 11연용
(D12) 12연용
(D13) 13연용
(D14) 14연용
(D15) 15연용
(D16) 16연용
(D17) 17연용
(D18) 18연용
(D19) 19연용
(D20) 20연용
(D21) 21연용
(D22) 22연용
(D23) 23연용
(D24) 24연용
OPTION2
옵션:배선사양 특수
(-) 없음
(K) 배선사양 특수(더블 배선 이외)
(-) 없음
(K) 배선사양 특수(더블 배선 이외)
OPTION3
옵션:외부 파일럿
(-) 없음
(R) 외부 파일럿
(-) 없음
(R) 외부 파일럿
OPTION4
옵션:소음기 내장
(-) 없음
(S) 소음기 내장
(-) 없음
(S) 소음기 내장
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청