SS0751-02C2C6SD0
SMC Corporation
방향제어기기
솔레노이드 밸브
파일럿식 4·5포트 솔레노이드
S0700 5포트 솔레노이드 밸브
매니폴드 Ass'y
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/directional_control_valves/solenoid_valve/pilot_operated_4_5_port/s0700/manifold_assembly/ss0751_s_ex180_asmtab.prj},{NB=SS0751-02C2C6SD0_1-5_11_D_EX180},{VS=2},{PORT1=C2},{PORT2=C6},{KIT=SD0},{CONNECTOR=},{SIUNIT=},{OPTION1=},{OPTION2=},{WIRING=D},{OPTION3=},{OPTION4=},{VV=Valve SPEC=>},{FUNCTION=},{VALTAGE=(5) 24 VDC},{NO1=1},{NO2=1},{NO3=},{NO4=},{NO5=},{NO6=},{NO7=},{NO8=},{NO9=},{NO10=},{NO11=},{NO12=},{NO13=},{NO14=},{NO15=},{NO16=},{NO17=},{NO18=},{NO19=},{NO20=},{NO21=},{NO22=},{NO23=},{NO24=},{NO25=},{NO26=},{NO27=},{NO28=},{NO29=},{NO30=},{NO31=},{NO32=},{PPATH=../ss0751_s_ex180/assembly/ss0751_s_ex180_asmsbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
SMC Corporation
내용
SS0751-S - 슬림 컴팩트 Plug-in 매니폴드 일체형 베이스 Ass'y:EX180(출력대응) 시리얼 전송 시스템 대응
BOM
SS0751-02C2C6SD0
VS
연수
SNUMBER
최대가능 솔레노이드수
4
PORT1
실린더 포트구경
(C2) ø2 용 원터치 피팅 부착
(C3) ø3.2 용 원터치 피팅 부착
(C4) ø4 용 원터치 피팅 부착
(N1) ø1/8 용 원터치 피팅 부착
(N3) ø5/32 용 원터치 피팅 부착
(C2) ø2 용 원터치 피팅 부착
(C3) ø3.2 용 원터치 피팅 부착
(C4) ø4 용 원터치 피팅 부착
(N1) ø1/8 용 원터치 피팅 부착
(N3) ø5/32 용 원터치 피팅 부착
PORT2
P,R포트 사이즈
(C6) ø6 용 원터치 피팅 부착
(C8) ø8 용 원터치 피팅 부착
(N7) ø1/4 용 원터치 피팅 부착
(N9) ø5/16 용 원터치 피팅 부착
(C6) ø6 용 원터치 피팅 부착
(C8) ø8 용 원터치 피팅 부착
(N7) ø1/4 용 원터치 피팅 부착
(N9) ø5/16 용 원터치 피팅 부착
KIT
키트명
(0) Without SI unit
(Q2) DeviceNet(32점)대응
(Q3) DeviceNet(16점)대응
(V2) CC-Link 32점 대응
(0) Without SI unit
(Q2) DeviceNet(32점)대응
(Q3) DeviceNet(16점)대응
(V2) CC-Link 32점 대응
CONNECTOR
통신 커넥터 사양
(-) Without SI unit
(-) Without SI unit
SIUNIT
SI유니트 출력극성
(-) N/A
(-) N/A
OPTION1
옵션:DIN레일 장착형
(-) 없음
(D) DIN레일 부착(레일길이 표준)
(D0) DIN레일 없음(금구부착)
(D3) 3연용
(D4) 4연용
(D5) 5연용
(D6) 6연용
(D7) 7연용
(D8) 8연용
(D9) 9연용
(D10) 10연용
(D11) 11연용
(D12) 12연용
(D13) 13연용
(D14) 14연용
(D15) 15연용
(D16) 16연용
(D17) 17연용
(D18) 18연용
(D19) 19연용
(D20) 20연용
(D21) 21연용
(D22) 22연용
(D23) 23연용
(D24) 24연용
(D25) 25연용
(D26) 26연용
(D27) 27연용
(D28) 28연용
(D29) 29연용
(D30) 30연용
(D31) 31연용
(D32) 32연용
(-) 없음
(D) DIN레일 부착(레일길이 표준)
(D0) DIN레일 없음(금구부착)
(D3) 3연용
(D4) 4연용
(D5) 5연용
(D6) 6연용
(D7) 7연용
(D8) 8연용
(D9) 9연용
(D10) 10연용
(D11) 11연용
(D12) 12연용
(D13) 13연용
(D14) 14연용
(D15) 15연용
(D16) 16연용
(D17) 17연용
(D18) 18연용
(D19) 19연용
(D20) 20연용
(D21) 21연용
(D22) 22연용
(D23) 23연용
(D24) 24연용
(D25) 25연용
(D26) 26연용
(D27) 27연용
(D28) 28연용
(D29) 29연용
(D30) 30연용
(D31) 31연용
(D32) 32연용
OPTION2
옵션:배선사양 특수
(-) 없음
(K) 배선사양 특수(더블 배선 이외)
(-) 없음
(K) 배선사양 특수(더블 배선 이외)
WIRING
배선 사양
(D) 올 더블 배선
(D) 올 더블 배선
OPTION3
옵션:외부 파일럿
(-) 없음
(R) 외부 파일럿
(-) 없음
(R) 외부 파일럿
OPTION4
옵션:소음기 내장
(-) 없음
(S) 소음기 내장
(-) 없음
(S) 소음기 내장
VV
밸브사양=>
FUNCTION
기능
(-) 표준
(-) 표준
VALTAGE
전압
(5) DC24V
NO1
1연
(1) 2위치 싱글/더블 배선
(2) 2위치 더블
(A) 4위치 듀얼 3포트(N.C.+N.C.)
(B) 4위치 듀얼 3포트(N.O.+N.O.)
(C) 4위치 듀얼 3포트(N.C.+N.O.)
(Y) 플랭킹 플레이트/더블배선
(1) 2위치 싱글/더블 배선
(2) 2위치 더블
(A) 4위치 듀얼 3포트(N.C.+N.C.)
(B) 4위치 듀얼 3포트(N.O.+N.O.)
(C) 4위치 듀얼 3포트(N.C.+N.O.)
(Y) 플랭킹 플레이트/더블배선
NO2
2연
(1) 2위치 싱글/더블 배선
(2) 2위치 더블
(A) 4위치 듀얼 3포트(N.C.+N.C.)
(B) 4위치 듀얼 3포트(N.O.+N.O.)
(C) 4위치 듀얼 3포트(N.C.+N.O.)
(Y) 플랭킹 플레이트/더블배선
(1) 2위치 싱글/더블 배선
(2) 2위치 더블
(A) 4위치 듀얼 3포트(N.C.+N.C.)
(B) 4위치 듀얼 3포트(N.O.+N.O.)
(C) 4위치 듀얼 3포트(N.C.+N.O.)
(Y) 플랭킹 플레이트/더블배선
NO3
3연
N/A
N/A
NO4
4연
N/A
N/A
NO5
5연
N/A
N/A
NO6
6연
N/A
N/A
NO7
7연
N/A
N/A
NO8
8연
N/A
N/A
NO9
9연
N/A
N/A
NO10
10연
N/A
N/A
NO11
11연
N/A
N/A
NO12
12연
N/A
N/A
NO13
13연
N/A
N/A
NO14
14연
N/A
N/A
NO15
15연
N/A
N/A
NO16
16연
N/A
N/A
NO17
17연
N/A
N/A
NO18
18연
N/A
N/A
NO19
19연
N/A
N/A
NO20
20연
N/A
N/A
NO21
21연
N/A
N/A
NO22
22연
N/A
N/A
NO23
23연
N/A
N/A
NO24
24연
N/A
N/A
NO25
25연
N/A
N/A
NO26
26연
N/A
N/A
NO27
27연
N/A
N/A
NO28
28연
N/A
N/A
NO29
29연
N/A
N/A
NO30
30연
N/A
N/A
NO31
31연
N/A
N/A
NO32
32연
N/A
N/A
JUDGE
솔레노이드수 판정
허용범위내
COM
코멘트
-
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청