Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Pneumax
Description
SS125201111# - Pneumatic - Pneumatic Valve
Nomenclature
SS125201111L
T
Type
PMAX
Max working pressure
12 bar
PF
Portata a 6 bar con Δp=1
3500 Nl/min
CN
Connections
1/2 NPT
CP
Connessioni di pilotaggio
1/8 NPT
W
Weight
2790 gr
CV
Cv
3,55
KV
kv
53,03