Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pneumax
Beschreibung
SS125201111# - Ventil pneumatisch betätigt, pneumatische Rückstellung
Stückliste
SS125201111L
T
Typ
PMAX
Max working pressure
12 bar
PF
Portata a 6 bar con Δp=1
3500 Nl/min
CN
Connections
1/2 NPT
CP
Connessioni di pilotaggio
1/8 NPT
W
Weight
2790 gr
CV
Cv
3,55
KV
kv
53,03