피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
등록
로그인
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
português
русский
中文
한국어
SS3YJ5-41R-02-M5
SMC Corporation
방향제어기기
솔레노이드 밸브
파일럿식 3포트
SYJ500 3포트 솔레노이드 밸브
매니폴드 Ass'y
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/directional_control_valves/solenoid_valve/pilot_operated_3_port/syj500/manifold_assembly/ss3yj5_41r_asmtab.prj},{NB=SS3YJ5-41R-02-M5_4R-1G_11},{VS=2},{ASIZE=M5},{PRTYPE=},{CE=},{VV=Valve SPEC=>},{OPTION=(R) External pilot type},{COIL=},{VOLTAGE=1},{ENTRY=G},{SUPPRESSOR=},{MANUAL=},{NO1=1},{NO2=1},{NO3=},{NO4=},{NO5=},{NO6=},{NO7=},{NO8=},{NO9=},{NO10=},{NO11=},{NO12=},{NO13=},{NO14=},{NO15=},{NO16=},{NO17=},{NO18=},{NO19=},{NO20=},{PPATH=../ss3yj5_41r/assembly/ss3yj5_41r_asmsbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
SMC Corporation
내용
SS3YJ5_41R - 베이스 배관형/매니폴드:횡배관(외부 파일럿형)
BOM
SS3YJ5-41R-02-M5
VS
연수
ASIZE
A포트 관접속구경
(M5) M5x0.8
(01) 1/8
(C4) ø4 원터치 피팅
(C6) ø6 원터치 피팅
(N3) ø5/32" 원터치 피팅
(N7) ø1/4" 원터치 피팅
(M5) M5x0.8
(01) 1/8
(C4) ø4 원터치 피팅
(C6) ø6 원터치 피팅
(N3) ø5/32" 원터치 피팅
(N7) ø1/4" 원터치 피팅
PRTYPE
P/R 포트나사의 종류
(-) Rc
(F) G
(N) NPT
(T) NPTF
(-) Rc
(F) G
(N) NPT
(T) NPTF
CE
CE대응
(-) 없음
(Q) CE대응품
(-) 없음
(Q) CE대응품
VV
밸브사양=>
OPTION
몸체 옵션
(R) 외부 파일럿형
COIL
코일 사양
(-) 표준
(T) 절전회로부착<DC24V,12V만>
(-) 표준
(T) 절전회로부착<DC24V,12V만>
VOLTAGE
정격전압
(1) AC100V
(2) AC200V
(3) AC110V/AC115V
(4) AC220V/AC230V
(5) DC24V
(6) DC12V
(V) DC6V
(S) DC5V
(R) DC3V
(1) AC100V
(2) AC200V
(3) AC110V/AC115V
(4) AC220V/AC230V
(5) DC24V
(6) DC12V
(V) DC6V
(S) DC5V
(R) DC3V
ENTRY
리드선 취출방향
(G) 그로메트, 리드선 길이300mm
(H) 그로메트, 리드선 길이600mm
(L) L형 플러그 커넥터, 리드선 길이300mm
(LN) L형 플러그 커넥터, 리드선 없음
(LO) L형 플러그 커넥터, 커넥터 없음
(M) M형 플러그 커넥터, 리드선 길이300mm
(MN) M형 플러그 커넥터, 리드선 없음
(MO) M형 플러그 커넥터, 커넥터 없음
(D) DIN형 터미널, 커넥터 부착
(DO) DIN형 터미널, 커넥터 없음
(Y) DIN형 터미널, 커넥터 부착
(YO) DIN형 터미널, 커넥터 없음
(G) 그로메트, 리드선 길이300mm
(H) 그로메트, 리드선 길이600mm
(L) L형 플러그 커넥터, 리드선 길이300mm
(LN) L형 플러그 커넥터, 리드선 없음
(LO) L형 플러그 커넥터, 커넥터 없음
(M) M형 플러그 커넥터, 리드선 길이300mm
(MN) M형 플러그 커넥터, 리드선 없음
(MO) M형 플러그 커넥터, 커넥터 없음
(D) DIN형 터미널, 커넥터 부착
(DO) DIN형 터미널, 커넥터 없음
(Y) DIN형 터미널, 커넥터 부착
(YO) DIN형 터미널, 커넥터 없음
SUPPRESSOR
램프·서지전압 보호회로
(-) 램프,서지전압 보호회로 없음
(Z) 램프,서지전압 보호회로 부착
(-) 램프,서지전압 보호회로 없음
(Z) 램프,서지전압 보호회로 부착
MANUAL
수동조작
(-) Non-lock push식
(D) Push-turn lock식 드라이버 조작형
(E) Push-turn lock식 수동조작형
(-) Non-lock push식
(D) Push-turn lock식 드라이버 조작형
(E) Push-turn lock식 수동조작형
NO1
1연
(1) Normal closed
(2) Normal open
(0) 블랭킹 플레이트
(1) Normal closed
(2) Normal open
(0) 블랭킹 플레이트
NO2
2연
(1) Normal closed
(2) Normal open
(0) 블랭킹 플레이트
(1) Normal closed
(2) Normal open
(0) 블랭킹 플레이트
NO3
3연
N/A
N/A
NO4
4연
N/A
N/A
NO5
5연
N/A
N/A
NO6
6연
N/A
N/A
NO7
7연
N/A
N/A
NO8
8연
N/A
N/A
NO9
9연
N/A
N/A
NO10
10연
N/A
N/A
NO11
11연
N/A
N/A
NO12
12연
N/A
N/A
NO13
13연
N/A
N/A
NO14
14연
N/A
N/A
NO15
15연
N/A
N/A
NO16
16연
N/A
N/A
NO17
17연
N/A
N/A
NO18
18연
N/A
N/A
NO19
19연
N/A
N/A
NO20
20연
N/A
N/A
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청