SS5V1-W10S1QAD-02U-C3
SMC Corporation
方向控制阀
电磁阀
先导式4/5通电磁阀
SV1000 5通电磁阀
集装阀
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/directional_control_valves/solenoid_valve/pilot_operated_4_5_port/sv1000/manifold_assembly/ss5v1_ex260_asmtab.prj},{NB=SS5V1-W10S1QAD-02U-C3_00-5FU_11_D},{BASE=(10) Tie-rod base},{SIUNIT=QA},{SICOM=},{VS=2},{LOCATION=U},{BLOCK=},{PORT=C3},{RAIL=},{WIRING=D},{VV=Valve SPEC=>},{PILOT=},{VALVE=},{VOLTAGE=(5) 24 VDC},{SUPPRESSOR=U},{OVERRIDE=},{OMSC=},{NO1=1},{NO2=1},{NO3=},{NO4=},{NO5=},{NO6=},{NO7=},{NO8=},{NO9=},{NO10=},{NO11=},{NO12=},{NO13=},{NO14=},{NO15=},{NO16=},{NO17=},{NO18=},{NO19=},{NO20=},{PPATH=../ss5v1_ex260/assembly/ss5v1_ex260_asmsbl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
SMC Corporation
描述
SS5V1-EX260 - 拉杆式底板: 对应EX260一体型(对应输出)串行传送系统
明细表
SS5V1-W10S1QAD-02U-C3
BASE
底板型式
(10) 拉杆式底板
SIUNIT
SI单元规格
(QA) 协议: DeviceNet + 输出点数:32 + 通信插头:M12
(QB) 协议: DeviceNet + 输出点数:16 + 通信插头:M12
(NA) 协议: PROFIBUSDP + 输出点数:32 + 通信插头:M12
(NB) 协议: PROFIBUSDP + 输出点数:16 + 通信插头:M12
(NC) 协议: PROFIBUSDP + 输出点数:32 + 通信插头:D-sub
(ND) 协议: PROFIBUSDP + 输出点数:16 + 通信插头:D-sub
(VA) 协议: CC-Link + 输出点数:32 + 通信插头:M12
(VB) 协议: CC-Link + 输出点数:16 + 通信插头:M12
(DA) 协议: EtherCAT + 输出点数:32 + 通信插头:M12
(DB) 协议: EtherCAT + 输出点数:16 + 通信插头:M12
(FA) 协议: PROFINET + 输出点数:32 + 通信插头:M12
(FB) 协议: PROFINET + 输出点数:16 + 通信插头:M12
(EA) 协议: EtherNet/IP + 输出点数:32 + 通信插头:M12
(EB) 协议: EtherNet/IP + 输出点数:16 + 通信插头:M12
(KA) 协议: IO-Link + 输出点数:32 + 通信插头:M12
(QA) 协议: DeviceNet + 输出点数:32 + 通信插头:M12
(QB) 协议: DeviceNet + 输出点数:16 + 通信插头:M12
(NA) 协议: PROFIBUSDP + 输出点数:32 + 通信插头:M12
(NB) 协议: PROFIBUSDP + 输出点数:16 + 通信插头:M12
(NC) 协议: PROFIBUSDP + 输出点数:32 + 通信插头:D-sub
(ND) 协议: PROFIBUSDP + 输出点数:16 + 通信插头:D-sub
(VA) 协议: CC-Link + 输出点数:32 + 通信插头:M12
(VB) 协议: CC-Link + 输出点数:16 + 通信插头:M12
(DA) 协议: EtherCAT + 输出点数:32 + 通信插头:M12
(DB) 协议: EtherCAT + 输出点数:16 + 通信插头:M12
(FA) 协议: PROFINET + 输出点数:32 + 通信插头:M12
(FB) 协议: PROFINET + 输出点数:16 + 通信插头:M12
(EA) 协议: EtherNet/IP + 输出点数:32 + 通信插头:M12
(EB) 协议: EtherNet/IP + 输出点数:16 + 通信插头:M12
(KA) 协议: IO-Link + 输出点数:32 + 通信插头:M12
SICOM
SI单元输出极性
(-) +COM
(N) -COM
(-) +COM
(N) -COM
VS
阀位数
SNUMBER
最大可能线圈数
4
LOCATION
P,E通口引出位置
(U) U侧
(D) D侧
(B) 两侧
(U) U侧
(D) D侧
(B) 两侧
BLOCK
给排气块组件规格
(-) 内部先导式
(S) 内部先导式・内置消声器
(R) 外部先导式
(RS) 外部先导式・内置消声器
(-) 内部先导式
(S) 内部先导式・内置消声器
(R) 外部先导式
(RS) 外部先导式・内置消声器
PORT
A,B通口接管口径
(C3) ø3.2快换接头/P,E通口:ø8快换接头
(C4) ø4快换接头/P,E通口:ø8快换接头
(C6) ø6快换接头/P,E通口:ø8快换接头
(N1) ø1/8快换接头/P,E通口:ø5/16快换接头
(N3) ø5/32快换接头/P,E通口:ø5/16快换接头
(N7) ø1/4快换接头/P,E通口:ø5/16快换接头
(C3) ø3.2快换接头/P,E通口:ø8快换接头
(C4) ø4快换接头/P,E通口:ø8快换接头
(C6) ø6快换接头/P,E通口:ø8快换接头
(N1) ø1/8快换接头/P,E通口:ø5/16快换接头
(N3) ø5/32快换接头/P,E通口:ø5/16快换接头
(N7) ø1/4快换接头/P,E通口:ø5/16快换接头
RAIL
DIN导轨长度指定
(-) 直接安装
(D) DIN导轨安装(带DIN导轨)
(D0) DIN导轨安装(无DIN导轨)
(D3) 3位用
(D4) 4位用
(D5) 5位用
(D6) 6位用
(D7) 7位用
(D8) 8位用
(D9) 9位用
(D10) 10位用
(D11) 11位用
(D12) 12位用
(D13) 13位用
(D14) 14位用
(D15) 15位用
(D16) 16位用
(D17) 17位用
(D18) 18位用
(D19) 19位用
(D20) 20位用
(-) 直接安装
(D) DIN导轨安装(带DIN导轨)
(D0) DIN导轨安装(无DIN导轨)
(D3) 3位用
(D4) 4位用
(D5) 5位用
(D6) 6位用
(D7) 7位用
(D8) 8位用
(D9) 9位用
(D10) 10位用
(D11) 11位用
(D12) 12位用
(D13) 13位用
(D14) 14位用
(D15) 15位用
(D16) 16位用
(D17) 17位用
(D18) 18位用
(D19) 19位用
(D20) 20位用
WIRING
配线规格
(D) 全部双配线
(S) 全部单配线
(DS) 配列指定
(D) 全部双配线
(S) 全部单配线
(DS) 配列指定
VV
阀规格=>
PILOT
先导方式
(-) 内部先导式
(-) 内部先导式
VALVE
背压防止阀
(-) 无
(K) 内置
(-) 无
(K) 内置
VOLTAGE
额定电压
(5) DC24V
SUPPRESSOR
指示灯/过电压保护回路
(U) 带指示灯/过电压保护回路
(R) 带过电压保护回路
(U) 带指示灯/过电压保护回路
(R) 带过电压保护回路
OVERRIDE
手动操作
(-) 非锁定推压式
(D) 旋具压下回转锁定式
(-) 非锁定推压式
(D) 旋具压下回转锁定式
OMSC
订制规格
(-) 无
(-X90) 主阀氟素橡胶规格
(-) 无
(-X90) 主阀氟素橡胶规格
NO1
1位
(1) 2位单电控/双配线
(2) 2位双电控
(3) 3位中位封闭式
(4) 3位中位排气式
(5) 3位中位加压式
(A) 4位双3通阀: N.C./N.C.
(B) 4位双3通阀: N.C./N.C.
(C) 4位双3通阀: N.C./N.C.
(Y) 盖板/双配线
(1) 2位单电控/双配线
(2) 2位双电控
(3) 3位中位封闭式
(4) 3位中位排气式
(5) 3位中位加压式
(A) 4位双3通阀: N.C./N.C.
(B) 4位双3通阀: N.C./N.C.
(C) 4位双3通阀: N.C./N.C.
(Y) 盖板/双配线
NO2
2位
(1) 2位单电控/双配线
(2) 2位双电控
(3) 3位中位封闭式
(4) 3位中位排气式
(5) 3位中位加压式
(A) 4位双3通阀: N.C./N.C.
(B) 4位双3通阀: N.C./N.C.
(C) 4位双3通阀: N.C./N.C.
(Y) 盖板/双配线
(1) 2位单电控/双配线
(2) 2位双电控
(3) 3位中位封闭式
(4) 3位中位排气式
(5) 3位中位加压式
(A) 4位双3通阀: N.C./N.C.
(B) 4位双3通阀: N.C./N.C.
(C) 4位双3通阀: N.C./N.C.
(Y) 盖板/双配线
NO3
3位
N/A
N/A
NO4
4位
N/A
N/A
NO5
5位
N/A
N/A
NO6
6位
N/A
N/A
NO7
7位
N/A
N/A
NO8
8位
N/A
N/A
NO9
9位
N/A
N/A
NO10
10位
N/A
N/A
NO11
11位
N/A
N/A
NO12
12位
N/A
N/A
NO13
13位
N/A
N/A
NO14
14位
N/A
N/A
NO15
15位
N/A
N/A
NO16
16位
N/A
N/A
NO17
17位
N/A
N/A
NO18
18位
N/A
N/A
NO19
19位
N/A
N/A
NO20
20位
N/A
N/A
JUDGE
线圈数判定
在容许范围内
COM
注释
-
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求