SS5V2-W10SA2WD-02U-C4
SMC Corporation
방향제어기기
솔레노이드 밸브
파일럿식 4·5포트 솔레노이드
SV2000 5포트 솔레노이드 밸브
매니폴드 Ass'y
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/directional_control_valves/solenoid_valve/pilot_operated_4_5_port/sv2000/manifold_assembly/ss5v2_ex500_10_asmtab.prj},{NB=SS5V2-W10SA2WD-02U-C4_00-5FU_11_D},{BASE=(10) Tie-rod base},{SIUNIT=(A2W) DeviceNet/PROFIBUS DP/ EtherNet/IP},{VS=2},{LOCATION=U},{BLOCK=},{PORT=C4},{RAIL=},{WIRING=D},{VV=Valve SPEC=>},{PILOT=},{VOLTAGE=(5) DC24V},{SUPPRESSOR=U},{OVERRIDE=},{OMSC=},{NO1=1},{NO2=1},{NO3=},{NO4=},{NO5=},{NO6=},{NO7=},{NO8=},{NO9=},{NO10=},{NO11=},{NO12=},{NO13=},{NO14=},{NO15=},{NO16=},{PPATH=../ss5v2_ex500_10/assembly/ss5v2_ex500_10_asmsbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
SMC Corporation
내용
SS5V2-EX500_10 - 타이로드 베이스: EX500 게이트 웨이 방식 시리얼 전송 시스템
BOM
SS5V2-W10SA2WD-02U-C4
BASE
베이스의 종류
(10) 타이로드 베이스
SIUNIT
SI유니트 사양
(A2W) DeviceNet/PROFIBUS DP/ EtherNet/IP
VS
밸브 연수
SNUMBER
최대가능 솔레노이드수
4
LOCATION
P,E포트 취출위치
(U) U측
(D) D측
(B) 양측
(U) U측
(D) D측
(B) 양측
BLOCK
급배기 블록 Ass'y 사양
(-) 내부 파일럿
(S) 내부 파일럿, 소음기 내장
(R) 외부 파일럿
(RS) 외부 파일럿 사양,소음기 내장
(-) 내부 파일럿
(S) 내부 파일럿, 소음기 내장
(R) 외부 파일럿
(RS) 외부 파일럿 사양,소음기 내장
PORT
A,B포트 관접속구경
(C4) ø4 원터치 피팅/P,E포트:ø10 원터치 피팅
(C6) ø6 원터치 피팅/P,E포트:ø10 원터치 피팅
(C8) ø8 원터치 피팅/P,E포트:ø10 원터치 피팅
(N3) ø5/32 원터치 피팅/P,E포트:ø3/8 원터치 피팅
(N7) ø1/4 원터치 피팅/P,E포트:ø3/8 원터치 피팅
(N9) ø5/16 원터치 피팅/P,E포트:ø3/8 원터치 피팅
(C4) ø4 원터치 피팅/P,E포트:ø10 원터치 피팅
(C6) ø6 원터치 피팅/P,E포트:ø10 원터치 피팅
(C8) ø8 원터치 피팅/P,E포트:ø10 원터치 피팅
(N3) ø5/32 원터치 피팅/P,E포트:ø3/8 원터치 피팅
(N7) ø1/4 원터치 피팅/P,E포트:ø3/8 원터치 피팅
(N9) ø5/16 원터치 피팅/P,E포트:ø3/8 원터치 피팅
RAIL
DIN 레일 길이 지정
(-) 직접 설치
(D) DIN 레일 장착형
(D0) DIN 레일 설치(DIN 레일 부착)
(D3) 3연용
(D4) 4연용
(D5) 5연용
(D6) 6연용
(D7) 7연용
(D8) 8연용
(D9) 9연용
(D10) 10연용
(D11) 11연용
(D12) 12연용
(D13) 13연용
(D14) 14연용
(D15) 15연용
(D16) 16연용
(-) 직접 설치
(D) DIN 레일 장착형
(D0) DIN 레일 설치(DIN 레일 부착)
(D3) 3연용
(D4) 4연용
(D5) 5연용
(D6) 6연용
(D7) 7연용
(D8) 8연용
(D9) 9연용
(D10) 10연용
(D11) 11연용
(D12) 12연용
(D13) 13연용
(D14) 14연용
(D15) 15연용
(D16) 16연용
WIRING
배선 사양
(D) 올 더블 배선
(S) 올 싱글 배선
(DS) 배열지정
(D) 올 더블 배선
(S) 올 싱글 배선
(DS) 배열지정
VV
밸브사양=>
PILOT
파일럿 사양
(-) 내부 파일럿
(-) 내부 파일럿
VOLTAGE
정격전압
(5) DC 24V
SUPPRESSOR
램프·서지전압 보호회로
(U) 램프,서지전압 보호회로 부착
(R) 서지전압 보호회로 부착
(U) 램프,서지전압 보호회로 부착
(R) 서지전압 보호회로 부착
OVERRIDE
수동조작(매뉴얼)
(-) Non-lock push식
(D) Push-turn lock식 드라이버 조작형
(-) Non-lock push식
(D) Push-turn lock식 드라이버 조작형
OMSC
주문제작사양
(-) 없음
(-X90) 메인밸브 불소고무사양
(-) 없음
(-X90) 메인밸브 불소고무사양
NO1
1연
(1) 2위치 싱글/더블 배선
(2) 2위치 더블
(3) 3위치 Closed Center
(4) 3위치 Exhaust Center
(5) 3위치 Pressure Center
(A) 4위치 듀얼 3포트 밸브 : N.C./N.C.
(B) 4위치 듀얼 3포트 밸브 : N.O./N.O.
(C) 4위치 듀얼 3포트 밸브 : N.C./N.O.
(Y) 플랭킹 플레이트/더블배선
(1) 2위치 싱글/더블 배선
(2) 2위치 더블
(3) 3위치 Closed Center
(4) 3위치 Exhaust Center
(5) 3위치 Pressure Center
(A) 4위치 듀얼 3포트 밸브 : N.C./N.C.
(B) 4위치 듀얼 3포트 밸브 : N.O./N.O.
(C) 4위치 듀얼 3포트 밸브 : N.C./N.O.
(Y) 플랭킹 플레이트/더블배선
NO2
2연
(1) 2위치 싱글/더블 배선
(2) 2위치 더블
(3) 3위치 Closed Center
(4) 3위치 Exhaust Center
(5) 3위치 Pressure Center
(A) 4위치 듀얼 3포트 밸브 : N.C./N.C.
(B) 4위치 듀얼 3포트 밸브 : N.O./N.O.
(C) 4위치 듀얼 3포트 밸브 : N.C./N.O.
(Y) 플랭킹 플레이트/더블배선
(1) 2위치 싱글/더블 배선
(2) 2위치 더블
(3) 3위치 Closed Center
(4) 3위치 Exhaust Center
(5) 3위치 Pressure Center
(A) 4위치 듀얼 3포트 밸브 : N.C./N.C.
(B) 4위치 듀얼 3포트 밸브 : N.O./N.O.
(C) 4위치 듀얼 3포트 밸브 : N.C./N.O.
(Y) 플랭킹 플레이트/더블배선
NO3
3연
N/A
N/A
NO4
4연
N/A
N/A
NO5
5연
N/A
N/A
NO6
6연
N/A
N/A
NO7
7연
N/A
N/A
NO8
8연
N/A
N/A
NO9
9연
N/A
N/A
NO10
10연
N/A
N/A
NO11
11연
N/A
N/A
NO12
12연
N/A
N/A
NO13
13연
N/A
N/A
NO14
14연
N/A
N/A
NO15
15연
N/A
N/A
NO16
16연
N/A
N/A
JUDGE
솔레노이드수 판정
허용범위내
COM
코멘트
-
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청